ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
3 Resultados

Descripción

Material
Acero.
Carcasa de termoplástico.
Botón esférico de duroplast PF 31.
Accesorios de acero.
Versión
Bruñido.
Carcasa negra.
Botón esférico rojo.
Accesorios bruñidos.
Indicación
El recorrido de aproximación es de 10 mm. Dentro del breve recorrido de sujeción de 2 mm, se produce un bloqueo automático en cada posición. Por tanto, es posible sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1,5 mm. El elemento de sujeción ”actima” se puede montar en cualquier posición horizontal y vertical.
Los accesorios estándar permiten otras aplicaciones. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga están templadas por cementación (casquillo de presión y accesorios solo bajo petición especial).
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.

Descubra nuestra gama de productos