Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Botón esférico de duroplast PF 31.
Versión:Carcasa gris plateado con acabado martillado.
El resto de las piezas y de los accesorios están bruñidos.
Botón esférico rojo.
Indicación:El recorrido de aproximación es de 12 mm. Dentro del breve recorrido de sujeción de 1,5 mm, se produce un bloqueo automático en cada posición. Por tanto, es posible sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1 mm. El elemento de sujeción "arness" se puede montar en cualquier posición horizontal y vertical.
Para lograr adaptarse individualmente a las distintas condiciones existentes, se han desarrollado accesorios estándar. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga, así como la pieza de presión, están templadas por cementación.
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0021 Elementos de sujeción “arness" 259 kB

Planos (vista completa)

Elementos de sujeción “arness"
Elementos de sujeción “arness"

Elemento de sujeción "arness"

Más información

Planos

Elemento de sujeción "arness"

Selección/filtro de artículos

Referencia

DimensionesCADAcc.PrecioPedir
K0021.01ver plano A petición

Accesorios "arness"

Más información

Planos

Accesorios "arness"

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónCADAcc.PrecioPedir
K0021.02Pieza ahorquillada A petición
K0021.03Brida de tracción A petición
K0021.04Pieza de presión A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33