- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1504Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con arandela |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Arandela de acero 1.0715.
Cuña de sujeción de acero 1.0715 o acero inoxidable 1.4305.Versión:Arandela cincada. Cuñas de sujeción bruñida o con acabado natural.Indicación:Para fijar las placas del adaptador, abrir la escuadra y la placa en las mesas de trama perforada o placas con perforación Ø de 16 mm, Ø de 20 mm o Ø de 28 mm. También se pueden utilizar como tope de punto y para posicionar y fijar placas tensoras intercambiables. Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica se tensan las cuñas de sujeción en la perforación.Ventajas:Función también con espesor de material delgado de la placa de fijación (metal: ≥8 mm o ≥4 mm; madera ≥18 mm). La retención no afecta la superficie en la perforación. Escasa altura de montaje.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|