- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1503_BPernos de sujeción de acero, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844. Perno de centrado y cuña de sujeción de acero 1.0715. Anillo de sujeción de acero.Versión:Empuñadura negra, recubierta con plástico. Perno de centrado y anillo de sujeción fosfatado. Cuña de sujeción bruñida. Escala de medición grabada con láser.Indicación:Al girar la palanca de sujeción, se tensan ambas cuñas de sujeción en la perforación. Se pueden fijar con fiabilidad uno o más topes regulables de distintos espesores mediante el anillo de sujeción ajustable continuo. Aplicación:Los pernos de sujeción son ideales para fijar topes regulables comunes así como distintos espesores de material a mesas de trama perforada / mesas de soldadura con un Ø de orificio de 16 mm o 28 mm.Ventajas:Rango de sujeción de ajuste progresivo de 0-36 mm y 0-75 mm. Independiente del diámetro y la calidad de la superficie de la perforación (hasta H12). El rango de sujeción se ajusta fácil y previamente con la escala. La retención no afecta la superficie en la perforación. Efecto de tracción hacia abajo también con espesor de material delgado de la mesa (≥8 mm o ≥4 mm). Compatible con topes regulables comunes.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | D | D1 | H | H1 | H2 | B Rango de sujeción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1503.0116 | B | 65 | 16 | 34 | 109 | 17,5 | 80 | 0-36 | | | A petición | | K1503.0128 | B | 80 | 28 | 48 | 168 | 28 | 129 | 0-75 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|