- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0016Ganchos de sujeción con soporte en ángulo y garra de sujeción... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Gancho de sujeción y tornillo tensor de acero para temple y revenido, tratado en caliente.Versión:Bruñido.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | S | SW | Par de apriete máx. Nm | F máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0016.0618 | M6 | 6,4 | 16 | 28 | 38 | 26 | 19,5 | 12 | 6 | 18 | 2,5 | 54,5 | 44 | 25 | 18 | 50 | 9 | 4 | 5 | 7,5 | 4,5 | | | A petición | | K0016.0826 | M8 | 8,4 | 20 | 34 | 48 | 31 | 22,5 | 14 | 7,5 | 26 | 3 | 65 | 53 | 30 | 21 | 64 | 12 | 5 | 6 | 15 | 6,5 | | | A petición | | K0016.1033 | M10 | 10,5 | 24 | 40 | 55 | 36,5 | 26 | 16,5 | 9 | 33,5 | 3,5 | 77,5 | 61 | 35 | 24 | 75 | 18 | 5 | 8 | 30 | 11,8 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|