- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1554Muelles de compresión para hierros de sujeción |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Hilo de acero inoxidable EN 10270-1-DH.Indicación:Los muelles de compresión solo se suministran con una longitud de 400 mm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | Di | LO | S | Fuerza del muelle F máx. (N) | Recorrido del muelle f por espira | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1554.06 | 1 | 6,5 | 400 | 3 | 32 | 1,3 | | | A petición | | K1554.08 | 1 | 8,5 | 400 | 4 | 25 | 2,1 | | | A petición | | K1554.10 | 1,2 | 10,5 | 400 | 4 | 35 | 2,7 | | | A petición | | K1554.12 | 1,4 | 12,5 | 400 | 5 | 47 | 3,3 | | | A petición | | K1554.14 | 1,5 | 14,5 | 400 | 6 | 50 | 4 | | | A petición | | K1554.16 | 1,6 | 16,5 | 400 | 7 | 53 | 4,8 | | | A petición | | K1554.18 | 1,8 | 18,5 | 400 | 7 | 68 | 5,4 | | | A petición | | K1554.20 | 1,8 | 20,5 | 400 | 8 | 62 | 6,5 | | | A petición | | K1554.24 | 2 | 25 | 400 | 9 | 70 | 8,6 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|