Grupos de mercancía
Hierros de sujeción ahorquillados DIN 6315, acero y aluminio
K1952

Hierros de sujeción ahorquillados DIN 6315, acero y aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o EN AW-7022.Versión:Lacado, aluminio con acabado natural.Indicación:Si se instalan cojinetes cónicos K0729, se utilizará la forma G.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1952 Hierros de sujeción ahorquillados DIN 6315, acero y aluminio 166 kB

Planos (vista completa)

Hierros de sujeción ahorquillados DIN 6315, acero y aluminio

Hierros de sujeción ahorquillados DIN 6315, acero

Más información

Planos

Hierros de sujeción ahorquillados DIN 6315, acero

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
FormaL1A

B1B2B3B4Para
tornillo
CADAcc.PrecioPedir
K1952.06acero para temple y revenidoA60126,61863M6 A petición
K1952.08acero para temple y revenidoA801592584M8 A petición
K1952.10acero para temple y revenidoA100201131105M10 A petición
K1952.12acero para temple y revenidoA125251438126M12/M14 A petición
K1952.121acero para temple y revenidoA160251438126M12/M14 A petición
K1952.122acero para temple y revenidoA200251438126M12/M14 A petición
K1952.16acero para temple y revenidoA160301848158M16/M18 A petición
K1952.161acero para temple y revenidoA200301848158M16/M18 A petición
K1952.162acero para temple y revenidoA2504018481510M16/M18 A petición
K1952.20acero para temple y revenidoA2004022521510M20/M22 A petición
K1952.201acero para temple y revenidoA2504022622010M20/M22 A petición
K1952.202acero para temple y revenidoA3154022622010M20/M22 A petición
K1952.24acero para temple y revenidoA2004026662010M24 A petición
K1952.241acero para temple y revenidoA2504026662010M24 A petición
K1952.242acero para temple y revenidoA3154026662010M24 A petición
K1952.301acero para temple y revenidoA2505033732012M30/M32 A petición
K1952.30acero para temple y revenidoA3155033732012M30/M32 A petición
K1952.302acero para temple y revenidoA4005033732012M30/M32 A petición
K1952.40acero para temple y revenidoA40060401003012M36 A petición
K1952.401acero para temple y revenidoA60060401003012M36 A petición

Hierros de sujeción ahorquillados DIN 6315, aluminio

Más información

Planos

Hierros de sujeción ahorquillados DIN 6315, aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
FormaL1A

B1B2B3B4Para
tornillo
CADAcc.PrecioPedir
K1952.206aluminioB601271963M6 A petición
K1952.208aluminioB801592584M8 A petición
K1952.210aluminioB100201131105M10 A petición
K1952.212aluminioB125251438126M12/M14 A petición
K1952.2121aluminioB160281438126M12/M14 A petición
K1952.216aluminioB160301848158M16/M18 A petición
K1952.2161aluminioB200361848158M16/M18 A petición
K1952.220aluminioB2004022521510M20/M22 A petición
K1952.2201aluminioB2504022622010M20/M22 A petición
K1952.224aluminioB2004026662010M24 A petición
K1952.2241aluminioB2504026662010M24 A petición
K1952.230aluminioB3155034742012M30/M32 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33