K1953.08 | acero para temple y revenido | 100 | 15 | 9 | 30 | 16 | 32 | 18 | M8 | | | A petición | |
K1953.10 | acero para temple y revenido | 125 | 20 | 11 | 30 | 20 | 38 | 24 | M10 | | | A petición | |
K1953.12 | acero para temple y revenido | 160 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | A petición | |
K1953.121 | acero para temple y revenido | 200 | 25 | 14 | 40 | 24 | 47 | 30 | M12/M14 | | | A petición | |
K1953.16 | acero para temple y revenido | 200 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | A petición | |
K1953.161 | acero para temple y revenido | 250 | 30 | 18 | 50 | 28 | 57 | 36 | M16/M18 | | | A petición | |
K1953.20 | acero para temple y revenido | 250 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | A petición | |
K1953.201 | acero para temple y revenido | 315 | 40 | 22 | 60 | 35 | 68 | 45 | M20/M22 | | | A petición | |
K1953.24 | acero para temple y revenido | 250 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | A petición | |
K1953.241 | acero para temple y revenido | 315 | 40 | 26 | 70 | 43 | 83 | 56 | M24 | | | A petición | |
K1953.30 | acero para temple y revenido | 315 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | A petición | |
K1953.301 | acero para temple y revenido | 400 | 50 | 34 | 80 | 50 | 88 | 56 | M30/M32 | | | A petición | |