- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1950Hierros de sujeción acodados de acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.Indicación:Gracias al saliente de sujeción plano, también se pueden sujetar y trabajar tacones escalones bajos. Si se instalan cojinetes cónicos K0729, se utilizará la forma G.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | D | E | E1 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Fuerza de sujeción kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1950.06005 | 28 | 32 | 6,2 | 7,5 | 2,5 | 18,5 | 67 | 20 | 6 | 12,5 | 4 | 4,82 | | | A petición | | K1950.06010 | 28 | 50 | 6,2 | 10,5 | 2,5 | 21,5 | 85 | 20 | 6 | 12,5 | 4 | 4,82 | | | A petición | | K1950.08005 | 28 | 32 | 8,2 | 7,5 | 2,5 | 18,5 | 67 | 20 | 6 | 12,5 | 4 | 8,77 | | | A petición | | K1950.08010 | 28 | 50 | 8,2 | 10,5 | 2,5 | 21,5 | 85 | 20 | 6 | 12,5 | 4 | 8,77 | | | A petición | | K1950.10005 | 45 | 50 | 10,2 | 12 | 4 | 30 | 105 | 30 | 10 | 20 | 6 | 13,9 | | | A petición | | K1950.10010 | 45 | 80 | 10,2 | 17 | 4 | 35 | 135 | 30 | 10 | 20 | 6 | 13,9 | | | A petición | | K1950.12005 | 45 | 50 | 12,2 | 12 | 4 | 30 | 105 | 30 | 10 | 20 | 6 | 20,2 | | | A petición | | K1950.12010 | 45 | 80 | 12,2 | 17 | 4 | 35 | 135 | 30 | 10 | 20 | 6 | 20,2 | | | A petición | | K1950.16005 | 72 | 80 | 16,2 | 19 | 7 | 48 | 168 | 48 | 16 | 32 | 9,5 | 37,8 | | | A petición | | K1950.16010 | 72 | 128 | 16,2 | 27 | 7 | 56 | 216 | 48 | 16 | 32 | 9,5 | 37,8 | | | A petición | | K1950.20005 | 72 | 80 | 20,2 | 19 | 7 | 48 | 168 | 48 | 16 | 32 | 9,5 | 58,8 | | | A petición | | K1950.20010 | 72 | 128 | 20,2 | 27 | 7 | 56 | 216 | 48 | 16 | 32 | 9,5 | 58,8 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|