HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción con leva
K0034_C

Dispositivo de sujeción con leva

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:El dispositivo de sujeción con leva es un elemento de sujeción rápida que sirve para presionar piezas de trabajo sobre los topes fijos y sobre un soporte simultáneamente a través de una mordaza pivotante y de una excéntrica en espiral.
El dispositivo de sujeción con leva se puede posicionar y sujetar con el tornillo de tope y el casquillo de centrado (ver plano) sobre un sistema de retícula modular.

Las versiones K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 y K0034.006035 disponen de 2 insertos de metal duro redondos.
Fuerza de sujeción:K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0034_C Dispositivo de sujeción con leva, forma C 163 kB

Planos

Dispositivo de sujeción con leva

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersiónABD

D1D2
máx.
D3
mín.
EE1E2E3HH1KK1LL1L2RFuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0034.006015CA la derecha7825126,29,52,5ø 8128424453,52646,522201103,8 A petición
K0034.010015CA la derecha121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437,2 A petición
K0034.006035CA la izquierda7825126,29,52,5ø 8128424453,52646,522201103,8 A petición
K0034.010035CA la izquierda121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437,2 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33