Grupos de mercancía
Excéntrico, módulo de sujeción, forma C
K0754_C

Excéntrico, módulo de sujeción, forma C

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero. Palanca excéntrica de fundición de aluminio.Versión:Cuerpo base bruñido. Tuerca de martillo cincado. Palanca excéntrica con recubrimiento de polvo negro.
Indicación:El módulo de sujeción se instala por arriba en la ranura en T y se fija con la palanca excéntrica de forma segura y sin necesidad de herramientas adicionales.Ventajas:Los módulos de sujeción excéntricos se pueden instalar en sistemas de perfil de aluminio convencionales o en mesas con ranuras en T para fijar, bloquear o sujetar componentes y piezas de trabajo. Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0754_C Excéntrico, módulo de sujeción, forma C 239 kB

Planos

Excéntrico, módulo de sujeción, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDHH1H2H3LAdecuado para
ancho de ranura
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K0754.21150606C153410673561,590 A petición
K0754.21201008C2044138105282,5100 A petición
K0754.21301008C3084,635102570,484120 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33