Grupos de mercancía
Mandriles de sujeción con sujeción lateral, forma A para centros de mecanizado, taladradoras y fresadoras
K0643_A

Mandriles de sujeción con sujeción lateral, forma A para centros...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero de construcción.
Tornillo tensor de acero para temple y revenido.
Versión:Carcasa bruñida.
Tornillo tensor tratado en caliente a 10.9, endurecido y recubierto con PTFE.
Indicación:Gracias a la sujeción lateral, el mandril de sujeción es especialmente adecuado para el reprocesamiento de piezas de tornos y fresadoras con agujero ciego. Mediante giro o fresado, el diámetro D se puede adaptar al diámetro de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar.

El movimiento de sujeción se realiza manualmente con una llave con macho hexagonal.

* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar “D”.
Montaje:Distender el mandril de sujeción aprox. 0,1 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se podrá girar o fresar entonces sobre el diámetro requerido. Para el procesamiento, se suministra un anillo de bloqueo.
En caso necesario, la brida se puede centrar en un agujero de referencia o con pasadores de ajuste.
La forma A se suministra con 6 tornillos de fijación.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0643_A Mandriles de sujeción con sujeción lateral, forma A para centros de mecanizado, taladradoras y fresadoras 201 kB

Planos

Mandriles de sujeción con sujeción lateral, forma A para centros de mecanizado, taladradoras y fresadoras

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD
mín.
D1D3
Para tornillo
avellanado ISO 10642
D4HH1H2SWPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0643.118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33