Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero de construcción, tornillo con cabeza cónica de acero de cementación.Versión:Carcasa bruñida.
Tornillo con cabeza cónica templado por cementación.
Indicación:El mandril de sujeción es especialmente adecuado para el reprocesamiento de piezas de tornos. Mediante giro o fresado, el diámetro D se puede adaptar al diámetro de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar.
Estructura baja: sin obstáculos por garras de sujeción.
Movimiento de sujeción con llave con macho hexagonal o de forma hidráulica.

* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar “D”.
Montaje:Distender el mandril de sujeción aprox. 0,1 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se podrá procesar entonces en un torno o en una fresadora sobre el diámetro interior de la pieza de trabajo.
En caso necesario, la brida se puede centrar en una perforación o con pasadores de ajuste.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo con cabeza cónica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0357 Mandriles de sujeción 211 kB

Planos

Mandriles de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD
mín.
D1D2D3
Para tornillo
avellanado ISO 10642
D4
Tornillo con
cabeza cónica
HH1H2H3SW
De tornillo con
cabeza cónica
Par de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0357.0204077,44,120 h913,7M2M210,77,66,14,11,50,71,1 A petición
K0357.04081212,4829,72 h921M3M421,816158354,2 A petición
K0357.06121414,212,231,5 h923,1M3M624,91915125178,5 A petición
K0357.0814202013,537,5 h929M3M824,919151463411,1 A petición
K0357.062027271850 h939,4M4M1028,622,217,51786020 A petición
K0357.10253535,32356 h945,5M4M1231,825,420,6211015026,3 A petición
K0357.1234424229,369,5 h855,9M5M1639,631,827221428044,5 A petición
K0357.12345251,529,375,5 h963,9M5M1639,631,827221428044,5 A petición
K0357.16307777,729,3107,5 h992,5M6M1645,537,632,3201428044,5 A petición
K0357.163010310329,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 A petición
K0357.163017517529,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33