Grupos de mercancía
Mordazas de sujeción doble para superficies de sujeción acanaladas
K0042

Mordazas de sujeción doble para superficies de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base, segmentos de sujeción de acero para herramientas.Versión:Cuerpo base endurecido.
Segmentos de sujeción endurecidos (49-51 HRC) y bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Indicación:Debido a su estructura compacta, las mordazas de sujeción dobles son especialmente adecuadas para sujeciones múltiples horizontales y verticales. Las superficies de sujeción endurecidas y pulidas permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción correspondientes se pueden fijar en una perforación de retícula o en una ranura en T. Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra un tope fijo.
Mediante la cuña doble, en esta versión se crea el llamado "efecto de tracción hacia abajo".

Recorrido de desplazamiento con referencia:
K0042.12 = ±1,0 mm
K0042.16 = ±1,5 mm
Indicación sobre el dibujo:
D) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912

1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Tope fijo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0042 Mordazas de sujeción doble para superficies de sujeción acanaladas 265 kB

Planos

Mordazas de sujeción doble para superficies de sujeción acanaladas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
mín.
A
máx.
B

B1CDEVersión 2GFuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0042.124249413036M12X605para perforación roscadaM124085 A petición
K0042.12144249413036M12X505para ranura en t144085 A petición
K0042.165767564250M16X805para perforación roscadaM1660210 A petición
K0042.16185767564250M16X705para ranura en t1860210 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33