Grupos de mercancía
Mordazas de sujeción con tornillo avellanado, forma A
K1167_A

Mordazas de sujeción con tornillo avellanado, forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Mordaza de sujeción endurecida (33-39 HRC) y bruñida.Indicación:Las mordazas de sujeción son aptas para la sujeción múltiple gracias a su principio de funcionamiento.
Las superficies de cuña permiten alcanzar una gran fuerza de sujeción.
Mordaza de sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo:
La medida L se refiere a la medida ≤ A.
La medida H se refiere a la medida ≥ A.

1) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1167_A Mordazas de sujeción con tornillo avellanado, forma A 328 kB

Planos

Mordazas de sujeción con tornillo avellanado, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA
mín.
A
máx.
BDHLSWFuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1167.11205A121412M5X157,59,5324,3 A petición
K1167.11506A151714,8M6X168,79,343,57,3 A petición
K1167.11808A18,521,518,4M8X2011,811,35518 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33