Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.7220.
Bola de plástico.
Versión:Tratado en caliente y bruñido.Indicación:Perno del eje adecuado, ver K0007.
La palanca excéntrica es una excéntrica en espiral logarítmica con propiedades de sujeción permanentes en toda la superficie de trabajo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0008 Palancas excéntricas simples 218 kB

Planos

Palancas excéntricas simples

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLL1BHH1DD1

RR1CADAcc.PrecioPedir
K0008.08104±214,9928,218,782517,219,2 A petición
K0008.10123±218,61234,823,3103021,524 A petición
K0008.12146±324,31443,830,312302831,2 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33