{"product":{"productId":"agid.40","price":2.98,"name":"Pernos del eje acero o acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Versión de acero:
Tratado en caliente con 1000-1200 N/mm², bruñido.
Versión de acero inoxidable:
Tratado en caliente a 900-1050 N/mm², con acabado natural.
Tratado en caliente con 1000-1200 N/mm², bruñido.
Versión de acero inoxidable:
Tratado en caliente a 900-1050 N/mm², con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Versión de acero:
Tratado en caliente con 1000-1200 N/mm², bruñido.
Versión de acero inoxidable:
Tratado en caliente a 900-1050 N/mm², con acabado natural.
Tratado en caliente con 1000-1200 N/mm², bruñido.
Versión de acero inoxidable:
Tratado en caliente a 900-1050 N/mm², con acabado natural.
Indicación de pedido
Se incluyen 2 circlips a juego según DIN 471 en el suministro.
Indicación
Previsto para:
Palancas excéntricas K0008 y K0009.
Tornillos de ojo K0396 y K1418.
Piezas ahorquilladas K0397.
Palancas excéntricas K0008 y K0009.
Tornillos de ojo K0396 y K1418.
Piezas ahorquilladas K0397.
Ventajas
Diámetro exterior pulido.
Alta precisión dimensional.
Apto como pieza de repuesto.
Circlips adecuados incluidos.
Alta precisión dimensional.
Apto como pieza de repuesto.
Circlips adecuados incluidos.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.