Grupos de mercancía
Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y retroceso por muelle, efecto simple o doble
K1859

Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los cilindros de bloque con rosca interior y vástago de pistón son ideales para las situaciones de sujeción en que se requieren carreras cortas con fuerzas elevadas. Los cilindros de bloque se pueden utilizar como cilindros de presión y de tracción. En los vástagos de pistón con rosca interior se pueden enroscar distintas piezas de presión. Los cilindros de bloque garantizan una elevada presión de servicio y se pueden fijar con facilidad con tornillos cilíndricos gracias a la forma cúbica y compacta de la carcasa. En los cilindros de bloque se instala de serie una junta doble hidráulica. De este modo, en el área de la junta por el lado del vástago se obtiene la ventaja de un funcionamiento continuo casi sin fugas. Además, los cilindros de bloque traen de serie instalados rascadores de metal que impiden que penetren virutas.Material:Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Versión:Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación:Deben evitarse las fuerzas transversales sobre los cilindros de bloque.

Si el cilindro de bloque se atornilla transversalmente al eje del cilindro, se recomienda un soporte adicional del cilindro de bloque. Si el cilindro de bloque se utiliza como cilindro de presión, el soporte debe realizarse en el lado del fondo, si se utiliza como cilindro de tracción, en el lado del vástago.
Hay que observar la carga dinámica admisible en la carrera de avance del vástago.
En los cilindros de bloque de efecto simple se requiere una conexión de ventilación.

Se debe evitar la penetración en el cilindro de líquido de corte y de refrigeración.

Las piezas de presión no están incluidas en el volumen de suministro.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento:- Conexión roscada
- Conexión de brida y junta tórica
Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 500 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Rascador de metal integrado.
- Múltiples posibilidades de fijación
- Grandes rangos de carrera.
- Grandes rangos de fuerza .
- Reducidas medidas de instalación.
- Utilización de junta hidráulica doble.
A petición:Diámetro del pistón y carreras más grandes, así como con control de la posición.Accesorios:- Perno de apoyo K0307.
- Soportes con bola oscilante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Pinzas de forma hexagonal K0386.
Volumen de suministro2 uds. de juntas tóricas (para la forma de accionamiento de conexión por brida y junta tórica) incluidas.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Perforaciones longitudinales y transversales, conexión de rosca
Forma B: Lado del fondo, perforación central, conexión de brida y junta tórica
Forma C: Lado ancho, conexión de brida y junta tórica

1) Contorno de instalación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1859 Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y retroceso por muelle, efecto simple o doble 448 kB
 Datos técnicos 288 kB
 Indicación técnica para elementos de sujeción hidráulicos 151 kB

Planos (vista completa)

Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y retroceso por muelle, efecto simple o doble
Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y retroceso por muelle, efecto simple o doble
Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y retroceso por muelle, efecto simple o doble

Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y retroceso por muelle, efecto simple o doble, forma A

Más información

Planos

Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y retroceso por muelle, efecto simple o doble, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Diámetro
del pistón
CarreraTipo de
conexión
B

B1B2DD1D2D3GG1HH1H2CADAcc.PrecioPedir
K1859.160821011ADe efecto simple168racor de empalme60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 A petición
K1859.162021011ADe efecto simple1620racor de empalme60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 A petición
K1859.200821011ADe efecto simple208racor de empalme60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 A petición
K1859.202021011ADe efecto simple2020racor de empalme60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 A petición
K1859.250821011ADe efecto simple258racor de empalme65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 A petición
K1859.252021011ADe efecto simple2520racor de empalme65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 A petición
K1859.321021011ADe efecto simple3210racor de empalme755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 A petición
K1859.322021011ADe efecto simple3220racor de empalme755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 A petición
K1859.401021011ADe efecto simple4010racor de empalme856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 A petición
K1859.402021011ADe efecto simple4020racor de empalme856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 A petición
K1859.161611011ADe doble efecto1616racor de empalme60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 A petición
K1859.163211011ADe doble efecto1632racor de empalme60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 A petición
K1859.165011011ADe doble efecto1650racor de empalme60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 A petición
K1859.201611011ADe doble efecto2016racor de empalme60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 A petición
K1859.203211011ADe doble efecto2032racor de empalme60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 A petición
K1859.205011011ADe doble efecto2050racor de empalme60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 A petición
K1859.252011011ADe doble efecto2520racor de empalme65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 A petición
K1859.255011011ADe doble efecto2550racor de empalme65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 A petición
K1859.322511011ADe doble efecto3225racor de empalme755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 A petición
K1859.325011011ADe doble efecto3250racor de empalme755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 A petición
K1859.402511011ADe doble efecto4025racor de empalme856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 A petición
K1859.405011011ADe doble efecto4050racor de empalme856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 A petición
ReferenciaFormaModelo
de forma
Diámetro
del pistón
CarreraLL1L2L3L4L5L6L7L8SWSuperficie del pistón
efectiva
(cm²)
Fuerza de presión
con 100 bar
(kN)
Fuerza de tracción
en 100 bar
(kN)
CADAcc.PrecioPedir
K1859.160821011ADe efecto simple168566,464,430-1116,58822- A petición
K1859.162021011ADe efecto simple1620916,464,430-1116,58822- A petición
K1859.200821011ADe efecto simple208616,474,430-1116,58103,13,1- A petición
K1859.202021011ADe efecto simple2020956,474,430-1116,58103,13,1- A petición
K1859.250821011ADe efecto simple258648,676,433-111810134,94,9- A petición
K1859.252021011ADe efecto simple2520948,676,433-111810134,94,9- A petición
K1859.321021011ADe efecto simple32107510,6107,638-1122121788- A petición
K1859.322021011ADe efecto simple322010010,6107,638-1122121788- A petición
K1859.401021011ADe efecto simple40107910,61010,640-1124122212,512,6- A petición
K1859.402021011ADe efecto simple402010410,61010,640-1124122212,512,6- A petición
K1859.161611011ADe doble efecto1616566,464,430-1116,588221,2 A petición
K1859.163211011ADe doble efecto1632736,464,430-1116,588221,2 A petición
K1859.165011011ADe doble efecto1650916,464,43024,51116,588221,2 A petición
K1859.201611011ADe doble efecto2016616,474,430-1116,58103,13,12 A petición
K1859.203211011ADe doble efecto2032776,474,430-1116,58103,13,12 A petición
K1859.205011011ADe doble efecto2050956,474,43024,51116,58103,13,12 A petición
K1859.252011011ADe doble efecto2520648,676,433-111810134,94,92,9 A petición
K1859.255011011ADe doble efecto2550948,676,43326111810134,94,92,9 A petición
K1859.322511011ADe doble efecto32257510,6107,638-11221217884,9 A petición
K1859.325011011ADe doble efecto325010010,6107,6382711221217884,9 A petición
K1859.402511011ADe doble efecto40257910,61010,640-1124122212,512,67,7 A petición
K1859.405011011ADe doble efecto405010410,61010,640271124122212,512,67,7 A petición

Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y retroceso por muelle, efecto simple o doble, forma B

Más información

Planos

Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y retroceso por muelle, efecto simple o doble, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Diámetro
del pistón
CarreraTipo de
conexión
B

B1B3
DD1D2D3D4D5GCADAcc.PrecioPedir
K1859.160822021BDe efecto simple168conexión de brida y junta tórica60402010116,56,3x348,8M6x15 A petición
K1859.162022021BDe efecto simple1620conexión de brida y junta tórica60402010116,56,3x348,8M6x15 A petición
K1859.200822021BDe efecto simple208conexión de brida y junta tórica60402212116,58,5x348,8M8x16 A petición
K1859.202022021BDe efecto simple2020conexión de brida y junta tórica60402212116,58,5x348,8M8x16 A petición
K1859.250822021BDe efecto simple258conexión de brida y junta tórica65502516148,510,5x449,8M10x17 A petición
K1859.252022021BDe efecto simple2520conexión de brida y junta tórica65502516148,510,5x449,8M10x17 A petición
K1859.321022021BDe efecto simple3210conexión de brida y junta tórica755527,5201810,512,5x459,8M12x18 A petición
K1859.322022021BDe efecto simple3220conexión de brida y junta tórica755527,5201810,512,5x459,8M12x18 A petición
K1859.401022021BDe efecto simple4010conexión de brida y junta tórica856331,5251810,516,5x759,8M16x27 A petición
K1859.402022021BDe efecto simple4020conexión de brida y junta tórica856331,5251810,516,5x759,8M16x27 A petición
K1859.161612021BDe doble efecto1616conexión de brida y junta tórica60402010116,56,3x348,8M6x15 A petición
K1859.163212021BDe doble efecto1632conexión de brida y junta tórica60402010116,56,3x348,8M6x15 A petición
K1859.165012021BDe doble efecto1650conexión de brida y junta tórica60402010116,56,3x348,8M6x15 A petición
K1859.201612021BDe doble efecto2016conexión de brida y junta tórica60402212116,58,5x348,8M8x16 A petición
K1859.203212021BDe doble efecto2032conexión de brida y junta tórica60402212116,58,5x348,8M8x16 A petición
K1859.205012021BDe doble efecto2050conexión de brida y junta tórica60402212116,58,5x348,8M8x16 A petición
K1859.252012021BDe doble efecto2520conexión de brida y junta tórica65502516148,510,5x449,8M10x17 A petición
K1859.255012021BDe doble efecto2550conexión de brida y junta tórica65502516148,510,5x449,8M10x17 A petición
K1859.322512021BDe doble efecto3225conexión de brida y junta tórica755527,5201810,512,5x459,8M12x18 A petición
K1859.325012021BDe doble efecto3250conexión de brida y junta tórica755527,5201810,512,5x459,8M12x18 A petición
K1859.402512021BDe doble efecto4025conexión de brida y junta tórica856331,5251810,516,5x759,8M16x27 A petición
K1859.405012021BDe doble efecto4050conexión de brida y junta tórica856331,5251810,516,5x759,8M16x27 A petición
ReferenciaFormaModelo
de forma
Diámetro
del pistón
CarreraHH1H3LL1L2SWSuperficie del pistón
efectiva
(cm²)
Fuerza de presión
con 100 bar
(kN)
Fuerza de tracción
en 100 bar
(kN)
CADAcc.PrecioPedir
K1859.160822021BDe efecto simple16835221,1566,46822- A petición
K1859.162022021BDe efecto simple162035221,1916,46822- A petición
K1859.200822021BDe efecto simple20835221,1616,47103,13,1- A petición
K1859.202022021BDe efecto simple202035221,1956,47103,13,1- A petición
K1859.250822021BDe efecto simple25845301,1648,67134,94,9- A petición
K1859.252022021BDe efecto simple252045301,1948,67134,94,9- A petición
K1859.321022021BDe efecto simple321055351,17510,6101788- A petición
K1859.322022021BDe efecto simple322055351,110010,6101788- A petición
K1859.401022021BDe efecto simple401063401,17910,6102212,512,6- A petición
K1859.402022021BDe efecto simple402063401,110410,6102212,512,6- A petición
K1859.161612021BDe doble efecto161635221,1566,468221,2 A petición
K1859.163212021BDe doble efecto163235221,1736,468221,2 A petición
K1859.165012021BDe doble efecto165035221,1916,468221,2 A petición
K1859.201612021BDe doble efecto201635221,1616,47103,13,12 A petición
K1859.203212021BDe doble efecto203235221,1776,47103,13,12 A petición
K1859.205012021BDe doble efecto205035221,1956,47103,13,12 A petición
K1859.252012021BDe doble efecto252045301,1648,67134,94,92,9 A petición
K1859.255012021BDe doble efecto255045301,1948,67134,94,92,9 A petición
K1859.322512021BDe doble efecto322555351,17510,61017884,9 A petición
K1859.325012021BDe doble efecto325055351,110010,61017884,9 A petición
K1859.402512021BDe doble efecto402563401,17910,6102212,512,67,7 A petición
K1859.405012021BDe doble efecto405063401,110410,6102212,512,67,7 A petición

Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y retroceso por muelle, efecto simple o doble, forma C

Más información

Planos

Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y retroceso por muelle, efecto simple o doble, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Diámetro
del pistón
CarreraTipo de
conexión
B

B2DD2D3D4D5GHH2H3CADAcc.PrecioPedir
K1859.160822031CDe efecto simple168conexión de brida y junta tórica6030106,56,3x348,8M6x153521,1 A petición
K1859.162022031CDe efecto simple1620conexión de brida y junta tórica6030106,56,3x348,8M6x153521,1 A petición
K1859.200822031CDe efecto simple208conexión de brida y junta tórica6040126,58,5x348,8M8x163521,1 A petición
K1859.202022031CDe efecto simple2020conexión de brida y junta tórica6040126,58,5x348,8M8x163521,1 A petición
K1859.250822031CDe efecto simple258conexión de brida y junta tórica6550168,510,5x449,8M10x174521,1 A petición
K1859.252022031CDe efecto simple2520conexión de brida y junta tórica6550168,510,5x449,8M10x174521,1 A petición
K1859.321022031CDe efecto simple3210conexión de brida y junta tórica75552010,512,5x459,8M12x185531,1 A petición
K1859.322022031CDe efecto simple3220conexión de brida y junta tórica75552010,512,5x459,8M12x185531,1 A petición
K1859.401022031CDe efecto simple4010conexión de brida y junta tórica85632510,516,5x759,8M16x276331,1 A petición
K1859.402022031CDe efecto simple4020conexión de brida y junta tórica85632510,516,5x759,8M16x276331,1 A petición
K1859.161612031CDe doble efecto1616conexión de brida y junta tórica6030106,56,3x348,8M6x153521,1 A petición
K1859.163212031CDe doble efecto1632conexión de brida y junta tórica6030106,56,3x348,8M6x153521,1 A petición
K1859.165012031CDe doble efecto1650conexión de brida y junta tórica6030106,56,3x348,8M6x153521,1 A petición
K1859.201612031CDe doble efecto2016conexión de brida y junta tórica6040126,58,5x348,8M8x163521,1 A petición
K1859.203212031CDe doble efecto2032conexión de brida y junta tórica6040126,58,5x348,8M8x163521,1 A petición
K1859.205012031CDe doble efecto2050conexión de brida y junta tórica6040126,58,5x348,8M8x163521,1 A petición
K1859.252012031CDe doble efecto2520conexión de brida y junta tórica6550168,510,5x449,8M10x174521,1 A petición
K1859.255012031CDe doble efecto2550conexión de brida y junta tórica6550168,510,5x449,8M10x174521,1 A petición
K1859.322512031CDe doble efecto3225conexión de brida y junta tórica75552010,512,5x459,8M12x185531,1 A petición
K1859.325012031CDe doble efecto3250conexión de brida y junta tórica75552010,512,5x459,8M12x185531,1 A petición
K1859.402512031CDe doble efecto4025conexión de brida y junta tórica85632510,516,5x759,8M16x276331,1 A petición
K1859.405012031CDe doble efecto4050conexión de brida y junta tórica85632510,516,5x759,8M16x276331,1 A petición
ReferenciaFormaModelo
de forma
Diámetro
del pistón
CarreraLL4L5L8L9L10SWSuperficie del pistón
efectiva
(cm²)
Fuerza de presión
con 100 bar
(kN)
Fuerza de tracción
en 100 bar
(kN)
CADAcc.PrecioPedir
K1859.160822031CDe efecto simple1685630-820,57822- A petición
K1859.162022031CDe efecto simple16209130-820,57822- A petición
K1859.200822031CDe efecto simple2086130-8207,5103,13,1- A petición
K1859.202022031CDe efecto simple20209530-8207,5103,13,1- A petición
K1859.250822031CDe efecto simple2586433-10217,5134,94,9- A petición
K1859.252022031CDe efecto simple25209433-10217,5134,94,9- A petición
K1859.321022031CDe efecto simple32107538-1225101788- A petición
K1859.322022031CDe efecto simple322010038-1225101788- A petición
K1859.401022031CDe efecto simple40107940-1227102212,512,6- A petición
K1859.402022031CDe efecto simple402010440-1227102212,512,6- A petición
K1859.161612031CDe doble efecto16165630-820,578221,2 A petición
K1859.163212031CDe doble efecto16327330-820,578221,2 A petición
K1859.165012031CDe doble efecto1650913024,5820,578221,2 A petición
K1859.201612031CDe doble efecto20166130-8207,5103,13,12 A petición
K1859.203212031CDe doble efecto20327730-8207,5103,13,12 A petición
K1859.205012031CDe doble efecto2050953024,58207,5103,13,12 A petición
K1859.252012031CDe doble efecto25206433-10217,5134,94,92,9 A petición
K1859.255012031CDe doble efecto255094332610217,5134,94,92,9 A petición
K1859.322512031CDe doble efecto32257538-12251017884,9 A petición
K1859.325012031CDe doble efecto3250100382712251017884,9 A petición
K1859.402512031CDe doble efecto40257940-1227102212,512,67,7 A petición
K1859.405012031CDe doble efecto405010440271227102212,512,67,7 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33