Grupos de mercancía
Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y retroceso por muelle, efecto simple o doble, forma A
K1859_A

Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los cilindros de bloque con rosca interior y vástago de pistón son ideales para las situaciones de sujeción en que se requieren carreras cortas con fuerzas elevadas. Los cilindros de bloque se pueden utilizar como cilindros de presión y de tracción. En los vástagos de pistón con rosca interior se pueden enroscar distintas piezas de presión. Los cilindros de bloque garantizan una elevada presión de servicio y se pueden fijar con facilidad con tornillos cilíndricos gracias a la forma cúbica y compacta de la carcasa. En los cilindros de bloque se instala de serie una junta doble hidráulica. De este modo, en el área de la junta por el lado del vástago se obtiene la ventaja de un funcionamiento continuo casi sin fugas. Además, los cilindros de bloque traen de serie instalados rascadores de metal que impiden que penetren virutas.Material:Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Versión:Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación:Deben evitarse las fuerzas transversales sobre los cilindros de bloque.

Si el cilindro de bloque se atornilla transversalmente al eje del cilindro, se recomienda un soporte adicional del cilindro de bloque. Si el cilindro de bloque se utiliza como cilindro de presión, el soporte debe realizarse en el lado del fondo, si se utiliza como cilindro de tracción, en el lado del vástago.
Hay que observar la carga dinámica admisible en la carrera de avance del vástago.
En los cilindros de bloque de efecto simple se requiere una conexión de ventilación.

Se debe evitar la penetración en el cilindro de líquido de corte y de refrigeración.

Las piezas de presión no están incluidas en el volumen de suministro.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento:- Conexión roscada
- Conexión de brida y junta tórica
Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 500 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Rascador de metal integrado.
- Múltiples posibilidades de fijación
- Grandes rangos de carrera.
- Grandes rangos de fuerza .
- Reducidas medidas de instalación.
- Utilización de junta hidráulica doble.
Accesorios:- Perno de apoyo K0307.
- Soportes con bola oscilante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Pinzas de forma hexagonal K0386.
Volumen de suministro2 uds. de juntas tóricas (para la forma de accionamiento de conexión por brida y junta tórica) incluidas.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Perforaciones longitudinales y transversales, conexión de rosca
Forma B: Lado del fondo, perforación central, conexión de brida y junta tórica
Forma C: Lado ancho, conexión de brida y junta tórica

1) Contorno de instalación
Características especiales:
RoHS

Planos

Cilindros de bloque hidráulicos con rascador de metal y retroceso por muelle, efecto simple o doble, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Diámetro
del pistón
CarreraTipo de
conexión
B

B1B2DD1D2D3GG1HH1H2CADAcc.PrecioPedir
K1859.160821011ADe efecto simple168racor de empalme60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 A petición
K1859.162021011ADe efecto simple1620racor de empalme60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 A petición
K1859.200821011ADe efecto simple208racor de empalme60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 A petición
K1859.202021011ADe efecto simple2020racor de empalme60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 A petición
K1859.250821011ADe efecto simple258racor de empalme65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 A petición
K1859.252021011ADe efecto simple2520racor de empalme65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 A petición
K1859.321021011ADe efecto simple3210racor de empalme755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 A petición
K1859.322021011ADe efecto simple3220racor de empalme755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 A petición
K1859.401021011ADe efecto simple4010racor de empalme856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 A petición
K1859.402021011ADe efecto simple4020racor de empalme856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 A petición
K1859.161611011ADe doble efecto1616racor de empalme60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 A petición
K1859.163211011ADe doble efecto1632racor de empalme60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 A petición
K1859.165011011ADe doble efecto1650racor de empalme60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 A petición
K1859.201611011ADe doble efecto2016racor de empalme60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 A petición
K1859.203211011ADe doble efecto2032racor de empalme60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 A petición
K1859.205011011ADe doble efecto2050racor de empalme60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 A petición
K1859.252011011ADe doble efecto2520racor de empalme65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 A petición
K1859.255011011ADe doble efecto2550racor de empalme65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 A petición
K1859.322511011ADe doble efecto3225racor de empalme755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 A petición
K1859.325011011ADe doble efecto3250racor de empalme755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 A petición
K1859.402511011ADe doble efecto4025racor de empalme856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 A petición
K1859.405011011ADe doble efecto4050racor de empalme856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 A petición
ReferenciaFormaModelo
de forma
Diámetro
del pistón
CarreraLL1L2L3L4L5L6L7L8SWSuperficie del pistón
efectiva
(cm²)
Fuerza de presión
con 100 bar
(kN)
Fuerza de tracción
en 100 bar
(kN)
CADAcc.PrecioPedir
K1859.160821011ADe efecto simple168566,464,430-1116,58822- A petición
K1859.162021011ADe efecto simple1620916,464,430-1116,58822- A petición
K1859.200821011ADe efecto simple208616,474,430-1116,58103,13,1- A petición
K1859.202021011ADe efecto simple2020956,474,430-1116,58103,13,1- A petición
K1859.250821011ADe efecto simple258648,676,433-111810134,94,9- A petición
K1859.252021011ADe efecto simple2520948,676,433-111810134,94,9- A petición
K1859.321021011ADe efecto simple32107510,6107,638-1122121788- A petición
K1859.322021011ADe efecto simple322010010,6107,638-1122121788- A petición
K1859.401021011ADe efecto simple40107910,61010,640-1124122212,512,6- A petición
K1859.402021011ADe efecto simple402010410,61010,640-1124122212,512,6- A petición
K1859.161611011ADe doble efecto1616566,464,430-1116,588221,2 A petición
K1859.163211011ADe doble efecto1632736,464,430-1116,588221,2 A petición
K1859.165011011ADe doble efecto1650916,464,43024,51116,588221,2 A petición
K1859.201611011ADe doble efecto2016616,474,430-1116,58103,13,12 A petición
K1859.203211011ADe doble efecto2032776,474,430-1116,58103,13,12 A petición
K1859.205011011ADe doble efecto2050956,474,43024,51116,58103,13,12 A petición
K1859.252011011ADe doble efecto2520648,676,433-111810134,94,92,9 A petición
K1859.255011011ADe doble efecto2550948,676,43326111810134,94,92,9 A petición
K1859.322511011ADe doble efecto32257510,6107,638-11221217884,9 A petición
K1859.325011011ADe doble efecto325010010,6107,6382711221217884,9 A petición
K1859.402511011ADe doble efecto40257910,61010,640-1124122212,512,67,7 A petición
K1859.405011011ADe doble efecto405010410,61010,640271124122212,512,67,7 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33