Grupos de mercancía
Cilindros enroscables, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple
K1861

Cilindros enroscables, hidráulicos con retroceso por muelle y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los cilindros enroscables de efecto simple con retroceso por muelle se distinguen por sus formas compactas y por eso se suelen utilizar como cilindros de sujeción. Se pueden posicionar dejando distancias muy reducidas entre uno y otro. Los cilindros enroscables se pueden accionar sin superficie de sujeción opuesta gracias a la limitación interna de la carrera. Los rascadores dobles instalados de serie impiden una fuga dinámica, prolongando así la durabilidad de los cilindros enroscables. Un muelle integrado se encarga de devolver el pistón a la posición inicial.Material:Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Versión:Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación:Los cilindros enroscables se pueden someter a una carga máxima tanto si están tensados como si no.
Para no dañar las juntas durante el montaje hay que tener cuidado de que los chaflanes de entrada, así como las perforaciones transversales para la alimentación de aceite estén bien redondeados.
Una junta de estanqueidad contra la base del orificio roscado hermetiza el cilindro enroscable.
La forma constructiva del émbolo hace innecesaria la ventilación de la cámara del vástago.

Los cilindros enroscables deben estar protegidos de las sustancias agresivas de corte y refrigeración.

Las piezas de presión para la forma B no están incluidas en el volumen de suministro.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento:Canales perforados.Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 400 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Rascador de metal integrado.
- Reducidas medidas de instalación.
- Se puede utilizar sin superficie de sujeción opuesta.
- Permite cargas en posición replegada.
- Suministro de presión sin conductos.
Accesorios:Forma B:
- Perno de apoyo K0307.
- Soportes con bola oscilante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Pinzas de forma hexagonal K0386.
Indicación sobre el dibujo:
1) Contorno de instalación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1861 Cilindros enroscables, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple 362 kB
 Indicación técnica para elementos de sujeción hidráulicos 151 kB

Planos (vista completa)

Cilindros enroscables, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple

Cilindros enroscables hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple, forma A

Más información

Planos

Cilindros enroscables hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDiámetro
del pistón
CarreraTipo de
conexión
D

GHH1H2H3H8H9H10CADAcc.PrecioPedir
K1861.1210230711A1210canales perforados6M22x1,538277315626,5 A petición
K1861.1612230711A1612canales perforados6M26x1,546,5348319733,5 A petición
K1861.2015230711A2015canales perforados7M30x1,556438423742,5 A petición
K1861.2516230711A2516canales perforados7M38x1,559,545,511526,51045 A petición
K1861.3220230711A3220canales perforados8M48x1,58771,5127401171 A petición
ReferenciaFormaDiámetro
del pistón
LRSWFuerza de sujeción
a 100 bar
(kN)
Fuerza de sujeción
con 400 bar
(kN)
Fuerza mín. de
retroceso del
muelle (N)
Demanda de aceite/10 mm de
carrera
(cm³)
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1861.1210230711A123125241,14,5301,1340 A petición
K1861.1612230711A1634352728502,0150 A petición
K1861.2015230711A204050323,112,5753,1460 A petición
K1861.2516230711A255270414,919,61254,9180 A petición
K1861.3220230711A3262100508322008,04225 A petición

Cilindros enroscables hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple, forma B

Más información

Planos

Cilindros enroscables hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDiámetro
del pistón
CarreraTipo de
conexión
D

GG1HH1H2H3H5H6H8H9H10CADAcc.PrecioPedir
K1861.1210230811B1210canales perforados6M22x1,5M645277105,56,515626,5 A petición
K1861.1612230811B1612canales perforados6M26x1,5M652,534895,56,519733,5 A petición
K1861.2015230811B2015canales perforados7M30x1,5M865,543813,56823742,5 A petición
K1861.2516230811B2516canales perforados7M38x1,5M868,545,511147826,51045 A petición
K1861.3220230811B3220canales perforados8M48x1,5M129871,51218912401171 A petición
ReferenciaFormaDiámetro
del pistón
LSW1Fuerza de sujeción
a 100 bar
(kN)
Fuerza de sujeción
con 400 bar
(kN)
Fuerza mín. de
retroceso del
muelle (N)
Demanda de aceite/10 mm de
carrera
(cm³)
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1861.1210230811B1231101,14,5301,1340 A petición
K1861.1612230811B16341328502,0150 A petición
K1861.2015230811B2040173,112,5753,1460 A petición
K1861.2516230811B2552194,919,61254,9180 A petición
K1861.3220230811B3262248322008,04225 A petición

Cilindros enroscables hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple, forma C

Más información

Planos

Cilindros enroscables hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDiámetro
del pistón
CarreraTipo de
conexión
D

GHH1H2H3H8H9H10CADAcc.PrecioPedir
K1861.1210230911C1210canales perforados6M22x1,545,527710,515626,5 A petición
K1861.1612230911C1612canales perforados6M26x1,5543481119733,5 A petición
K1861.2015230911C2015canales perforados7M30x1,569,543817,523742,5 A petición
K1861.2516230911C2516canales perforados7M38x1,572,545,5111826,51045 A petición
K1861.3220230911C3220canales perforados8M48x1,510071,51220401171 A petición
ReferenciaFormaDiámetro
del pistón
LSWFuerza de sujeción
a 100 bar
(kN)
Fuerza de sujeción
con 400 bar
(kN)
Fuerza mín. de
retroceso del
muelle (N)
Demanda de aceite/10 mm de
carrera
(cm³)
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1861.1210230911C1231241,14,5301,1340 A petición
K1861.1612230911C16342728502,0150 A petición
K1861.2015230911C2040323,112,5753,1460 A petición
K1861.2516230911C2552414,919,61254,9180 A petición
K1861.3220230911C3262508322008,04225 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33