Grupos de mercancía
Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte
K0028

Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Arandela de sujeción templada por cementación y latonada.
Indicación:Los tornillos excéntricos de sujeción con apoyo se pueden instalar directamente en las mesas de máquinas. Junto al efecto de sujeción, se produce simultáneamente un efecto de tracción hacia abajo.A petición:Tornillos excéntricos de repuesto.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0028 Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte 186 kB

Planos

Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte

Selección/filtro de artículos

Referencia

B
Ancho de las ranuras en T
Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0028.121212 A petición
K0028.141412 A petición
K0028.161612 A petición
K0028.181812 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33