Grupos de mercancía
Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción
K0029

Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Arandela de sujeción templada por cementación y latonada.
Indicación:Los tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción se pueden instalar directamente en las mesas de máquinas o en las placas del adaptador. Mediante el efecto de tracción hacia abajo, la pieza de trabajo se presiona sobre el apoyo. La arandela de sujeción se adapta a la posición angular de la pieza de trabajo, es decir, la pieza de trabajo no debe ser rectangular. La arandela de sujeción tiene una superficie de sujeción lisa para piezas procesadas y una superficie de sujeción dentada para piezas brutas.A petición:Tornillos excéntricos de repuesto.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0029 Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción 202 kB

Planos

Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

B
Ancho de las ranuras en T
Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0029.00sin tuerca corredera en ranura18 A petición
K0029.141418 A petición
K0029.161618 A petición
K0029.181818 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33