Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Forjado, cincado en negro.Aplicación:Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.Montaje:1. Colocar un elemento de soporte sobre la mesa de herramienta y fijarlo con el par de apriete especificado.
2. Poner el brazo de sujeción en la posición requerida.
3. Apretando el tornillo de ajuste se sujeta la pieza de trabajo.
Ventajas:- Gran fuerza de sujeción de 22–49 kN.
- Elementos de fácil montaje.
- Posibilidad de sujeción muy rápida y sin complicaciones.
- Ajuste continuo de altura y longitud.
- Aplicación en ranuras en T de 14–28 mm y en sistemas de retícula M12, M16, M20.
- Pieza de presión disponible en acabado liso y acanalado.
Accesorios:Elevación K1206
Piezas de presión K1215
Volumen de suministroForma A:
- Unidad de sujeción
- Elemento de soporte de 3 fases
- Conjunto de fijación
Forma B:
- Elemento de soporte de 3 fases
- Conjunto de fijación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1664 Tensores de fuerza, 3 etapas 265 kB

Planos (vista completa)

Tensores de fuerza, 3 etapas

Tensores de fuerza, 3 etapas, forma A, con brazo de sujeción

Más información

Planos

Tensores de fuerza, 3 etapas, forma A, con brazo de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaModelo
de forma
H1A
mín.
A
máx.
BB1Ancho
de
ranura
D

D1HH2H3H4H5LL1SWFuerza de
sujeción
kN
Par de apriete
M1
Nm
Par de apriete
M2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1664.2120651versión cortaAcon brazo de sujeción9-743058521314M12M1267982516166514,56225540 A petición
K1664.1121301versión largaAcon brazo de sujeción13-12937106681814M12M1610114634272713022,583010070 A petición
K1664.1161501versión largaAcon brazo de sujeción16-14748144752018M16M20116175432929150251043200150 A petición
K1664.1201701versión largaAcon brazo de sujeción16-16968172852522M20M24140207523434170291249220200 A petición

Tensores de fuerza, 3 etapas, forma B, sin brazo de sujeción

Más información

Planos

Tensores de fuerza, 3 etapas, forma B, sin brazo de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaModelo
de forma
H1BAncho
de
ranura
D

HH3H4H5LL1Fuerza de
sujeción
kN
Par de apriete
M2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1664.2120650versión cortaBsin brazo de sujeción9-745214M12672516166514,52240 A petición
K1664.1121300versión largaBsin brazo de sujeción13-1296814M1210134272713022,53070 A petición
K1664.1161500versión largaBsin brazo de sujeción16-1477518M161164329291502543150 A petición
K1664.1201700versión largaBsin brazo de sujeción16-1698522M201405234341702949200 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33