Grupos de mercancía
Articulaciones tipo B y tipo I
K1051

Articulaciones tipo B y tipo I

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:

Articulación de fundición inyectada de cinc.
Fijaciones de fundición inyectada de cinc.
Anillos distanciadores de acero inoxidable.
Casquillo roscados y tornillos avellanados de acero.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844. Partes de acero de acero inoxidable 1.4305.
Las articulaciones 40x80 y 45x90 son de aluminio.

Versión:Articulación lacada en color aluminio.
Fijaciones cincadas.
Anillos distanciadores en acabado natural.
Casquillos roscados y tornillos avellanados cincados.
Empuñadura recubierta con plástico. Piezas de acero de acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Articulaciones para el montaje de los perfiles en un ángulo discrecional.
El rango de ajuste es de 0° a 180°. La articulación también se puede utilizar a modo de bisagra pesada.

Con los anillos distanciadores colocados, la articulación puede moverse libremente. Si se retiran, puede utilizarse como escuadra fija. Las articulaciones resultan especialmente indicadas para soportes ajustables, brazos giratorios o aplicaciones similares.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1051 Articulaciones tipo B y tipo I 374 kB

Planos (vista completa)

Articulaciones tipo B y tipo I

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoBN=Ancho
de ranura
Forma

AA1BB1D

HLTCADAcc.PrecioPedir
K1051.063030I6A22,5-30-6,445307 A petición
K1051.084040I8A30-40-8,460409 A petición
K1051.084080I8B504040-8,4100809 A petición
K1051.083030B8A22,5-30-8,345307 A petición
K1051.104545B10A30-45-8,560458 A petición
K1051.104590B10B504545-8,5100909 A petición
K1051.1063030I6C22,5-30316,445307 A petición
K1051.1084040I8C30-40318,460409 A petición
K1051.2084080I8D504040318,4100809 A petición
K1051.1104545B10C30-4542,58,560458 A petición
K1051.2104590B10D50454542,58,5100909 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33