HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Casquillos reductores para tubos cuadrados
K0491_V

Casquillos reductores para tubos cuadrados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico.Versión:Negro.Indicación:Con el uso de casquillos reductores se pueden fijar tubos más pequeños.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0491_V Casquillos reductores para tubos cuadrados 167 kB

Planos

Casquillos reductores para tubos cuadrados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

BLCADAcc.PrecioPedir
K0491.13020Para tubos cuadrados20,530,345 A petición
K0491.13025Para tubos cuadrados25,530,345 A petición

Otros artículos de esta categoría