HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Casquillos reductores para tubos redondos
K0492_R

Casquillos reductores para tubos redondos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico.Versión:Negro.Indicación:Con el uso de casquillos reductores se pueden fijar tubos más pequeños.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0492_R Casquillos reductores para tubos redondos 144 kB

Planos

Casquillos reductores para tubos redondos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

BCDELCADAcc.PrecioPedir
K0492.01812Para tubos redondos12,25182,511,92,430 A petición
K0492.01814Para tubos redondos14,25182,511,92,430 A petición
K0492.01815Para tubos redondos15,25182,511,92,430 A petición
K0492.01816Para tubos redondos16,25182,511,92,430 A petición
K0492.03020Para tubos redondos20,25303,518,93,445 A petición
K0492.03025Para tubos redondos25,25303,518,93,445 A petición

Otros artículos de esta categoría