{"product":{"productId":"agid.17830","price":33.91,"name":"Conectores para tubo, cruz de acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Tornillo hexagonal ISO 4017 ø a partir de 30 mm de acero inoxidable.
Mostrar más
Mostrar menos
Conector para tubo, cruz de acero inoxidable, forma A
desde
33,91 €
más IVA
más gastos de envío
Conector para tubo, cruz de acero inoxidable, forma B
desde
69,31 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Tornillo hexagonal ISO 4017 ø a partir de 30 mm de acero inoxidable.
Indicación
Los conectores para tubo de 30 y 40 mm de diámetro están equipados con una tapa roscada de silicona, que protege la rosca del tornillo hexagonal frente a la suciedad y los daños.
A petición
Palanca de sujeción para fijación.
Accesorios
- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493