HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
K0472

Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión:Rectificado por vibración.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0472 Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio 721 kB

Planos

Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEGHKLPQRSTCADAcc.PrecioPedir
K0472.5121212,112,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  A petición
K0472.5141414,114,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  A petición
K0472.5151515,115,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  A petición
K0472.5161616,116,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  A petición
K0472.5181818,118,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  A petición
K0472.5201420,114,127403340265984213365M8x25M6x20  A petición
K0472.5202020,120,1334040--73101333378M8x25M8x25  A petición
K0472.5251425,114,127403340265984213365M8x25M6x20  A petición
K0472.5252525,125,1334040--73101333378M8x25M8x25  A petición
K0472.5301430,114,127403340265984213365M8x25M6x20  A petición
K0472.5303030,130,1334040--73101333378M8x25M8x25  A petición
K0472.5402040,1720,1365040523260110334086,5M10x30M8x25  A petición
K0472.5403040,1730,1456565654598137,54444108,5M10x30M10x30  A petición
K0472.5404040,1740,17456060--1001374040111M10x30M10x30  A petición
K0472.5503050,2230,1456565654598137,54444108,5M10x35M10x35  A petición
K0472.5505050,250,2537070--1181544545128M10x35M10x35  A petición