- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- K0472
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0472
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0472
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0472
Conectores para tubo, cruz de acero inoxidable
- K0473
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0473
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0474
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0474
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T plástico
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T aluminio
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T de acero inoxidable
- K0476
Conectores para tubo, piezas en T plástico
- K0476
Conectores para tubo, piezas en T aluminio
- K0476
Conectores para tubo, piezas en ángulo aluminio
- K0477
Conectores para tubo, pies plástico
- K0477
Conectores para tubo, pies aluminio
- K0477
Conectores para tubo, patas de acero inoxidable
- K0478
Conectores para tubo, pies plástico
- K0478
Conectores para tubo, pies aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas plástico
- K0479
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas de acero inoxidable
- K0480
Conectores para tubo, bridas plástico
- K0480
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0481
Conectores para tubos rectos plástico
- K0483
Conectores para tubos rectos plástico
- K0484
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
- K0485
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado exterior
- K0486
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
- K0487
Conectores para tubos, pies articulados plástico, con dentado interior
- K0488
Conectores para tubos, articulaciones plástico
- K0488
Conectores para tubos, articulaciones aluminio
- K0489
Conectores para tubos, articulaciones plástico
- K0489
Conectores para tubos, articulaciones aluminio
- K0490
Conectores para tubos, pies articulados plástico
- K0490
Conectores para tubos, pies articulados aluminio
- K0491
Casquillos reductores cuadrados
- K0492
Casquillos reductores redondos
- K0493
Tubos redondos y tubos cuadrados
- K0494
Tapones
- K0495
Unidades lineales
- K0496
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
- K0497
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
- K0498
Conectores para tubos brida aluminio, para unidad lineal
- K0499
Conectores para tubos, pies aluminio, para unidad lineal
- K0615
Conectores para tubos cuadrados, piezas de unión
- K0616
Conectores para tubos cuadrados, ángulo recto
- K0617
Conectores para tubos cuadrados, pieza en T
- K0618
Conectores para tubos cuadrados, pieza en cruz
- K0619
Conectores para tubos cuadrados, ángulo con salida
- K0620
Conectores para tubos cuadrados, pieza en T con salida
- K0621
Conectores para tubos cuadrados en cruz con salida
- K0622
Conectores para tubos cuadrados en estrella
- K0623
Conectores para tubos cuadrados ángulo con salida y rosca
- K0624
Conectores para tubos cuadrados, pieza en T con salida y rosca
- K0625
Conectores para tubos cuadrados, articulación
- K0626
Conectores para tubos cuadrados, articulación con una salida
- K0627
Tubos cuadrados
- K0628
Tubos cuadrados con alma
- K1042
Cubrejuntas
- K1043
Escuadras
- K1045
Juegos de escuadras tipo I
- K1046
Juegos de escuadras tipo B
- K1047
Elementos angulares T1 tipo I
- K1048
Elementos angulares T2 tipo I
- K1049
Escuadras de fijación tipo I
- K1050
Escuadras articuladas tipo I
- K1051
Articulaciones tipo B y tipo I
- K1053
Caperuzas protectoras tipo B y tipo I
- K1054
Perfiles de cierre y envolventes tipo B y tipo I
- K1055
Perfil de cierre tipo I
- K1056
Listón de desplazamiento tipo I
- K1057
Placas base tipo B y tipo I
- K1278
Bloques sujetacables
- K1279
Soportes de cables
- K1280
Soportes de cables con mazo
- K1281
Portasensores
- K1282
Conexiones a tierra Tipo I
- K1283
Conexiones equipotencial Tipo I
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0479_BConector para tubo, brida de acero inoxidable, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308. Tornillo hexagonal ISO 4017 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable. Versión:Pulido electrolítico.Indicación:Los conectores para tubo de 30 y 40 mm de diámetro están equipados con una tapa roscada de silicona, que protege la rosca del tornillo hexagonal frente a la suciedad y los daños.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | O | P | S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0479.130 | B | 30,1 | 7 | 30 | 37,4 | 32,4 | 55 | 60 | 50 | 59,2 | 78 | 7 | 40 | 45.5 | M8x30 |  | | A petición | | K0479.140 | B | 40,17 | 9 | 42 | 49,4 | 46,4 | 80 | 60 | 69 | 80 | 80 | 10 | 60 | 52 | M10x35 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|