HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Conectores para tubo, cruz de acero inoxidable
K0472

Conectores para tubo, cruz de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Tornillo hexagonal ISO 4017 ø a partir de 30 mm de acero inoxidable.
Indicación:Los conectores para tubo de 30 y 40 mm de diámetro están equipados con una tapa roscada de silicona, que protege la rosca del tornillo hexagonal frente a la suciedad y los daños.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0472 Conectores para tubo, cruz de acero inoxidable 478 kB

Planos (vista completa)

Conectores para tubo, cruz de acero inoxidable

Conector para tubo, cruz de acero inoxidable, forma A

Más información

Planos

Conector para tubo, cruz de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

ELPQRSTCADAcc.PrecioPedir
K0472.11212A12,112,12025,525,564232349M6x18M6x18 A petición
K0472.11414A14,114,12025,525,564232349M6x18M6x18 A petición
K0472.11616A16,116,12025,525,564232349M6x18M6x18 A petición
K0472.11818A18,118,12025,525,564232349M6x18M6x18 A petición
K0472.12020A20,120,12125,525,564232349M6x18M6x18 A petición

Conector para tubo, cruz de acero inoxidable, forma B

Más información

Planos

Conector para tubo, cruz de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

ELPQRSTCADAcc.PrecioPedir
K0472.13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 A petición
K0472.14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 A petición