HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Conector para tubo, pata de acero inoxidable, forma A
K0477_A

Conector para tubo, pata de acero inoxidable, forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Versión:Pulido electrolítico.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0477_A Conector para tubo, pata de acero inoxidable, forma A 361 kB

Planos

Conector para tubo, pata de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

EGKLMNPRSUCADAcc.PrecioPedir
K0477.112A12,15,72725355038373052321M6x1840 A petición
K0477.114A14,15,72725355038373052321M6x1840 A petición
K0477.116A16,15,72725355038373052321M6x1840 A petición
K0477.118A18,15,72725355038373052321M6x1840 A petición
K0477.120A20,15,72725355038373052321M6x1840 A petición