|
|
K0477_BConector para tubo, pata de acero inoxidable, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Pulido electrolítico.Versión:Palanca de sujeción para fijación.Indicación:Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo hexagonal ISO 4017 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
A petición:- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493Accesorios:Los conectores para tubo de 30 y 40 mm de diámetro están equipados con una tapa roscada de silicona, que protege la rosca del tornillo hexagonal frente a la suciedad y los daños.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0477.130 | B | 30,1 | 7 | 39 | 37,4 | 48 | 60 | 40 | 40 | 50 | 60 | 7 | 45.5 | 41 | M8x30 | | | A petición | | K0477.140 | B | 40,17 | 9 | 51,7 | 49,4 | 63 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | 10 | 52 | 48,7 | M10x35 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|