HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Conectores para tubo, piezas en T aluminio
K0475

Conectores para tubo, piezas en T aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión:Rectificado por vibración.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
A petición:Palanca de sujeción para fijación y otros diámetros.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0475 Conectores para tubo, piezas en T aluminio 704 kB

Planos

Conectores para tubo, piezas en T aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

BCDEFGHKLMPRSCADAcc.PrecioPedir
K0475.5121212,112,128253235,525305666432349M6x20  A petición
K0475.5141414,114,128253235,525305666432349M6x20  A petición
K0475.5151515,115,128253235,525305666432349M6x20  A petición
K0475.5161616,116,128253235,525305666432349M6x20  A petición
K0475.5181818,118,128253235,525305666432349M6x20  A petición
K0475.5202020,120,1384045534042,58093603372,5M8x25  A petición
K0475.5252525,125,1384045534042,58093603372,5M8x25  A petición
K0475.5303030,130,1384045534042,58093603372,5M8x25  A petición
K0475.5404040,1540,155556607456611161348840108M10x30  A petición
K0475.5505050,2250,226366668466711311499845123M10x35  A petición