HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Conectores para tubo, piezas en T de acero inoxidable
K0475

Conectores para tubo, piezas en T de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Tornillo hexagonal ISO 4017 ø a partir de 30 mm de acero inoxidable.
Versión:Pulido electrolítico.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0475 Conectores para tubo, piezas en T de acero inoxidable 495 kB

Planos (vista completa)

Conectores para tubo, piezas en T de acero inoxidable

Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma A

Más información

Planos

Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

EFHKLMPRSCADAcc.PrecioPedir
K0475.11212A12,112,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 A petición
K0475.11414A14,114,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 A petición
K0475.11616A16,116,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 A petición
K0475.11818A18,118,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 A petición
K0475.12020A20,120,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 A petición

Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma B

Más información

Planos

Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

EFHKLMPRSCADAcc.PrecioPedir
K0475.13030B30,130,14038,438483978875845.569M8x30 A petición
K0475.14040B40,1740,176050,4506351,8112124,98752102,5M10x35 A petición