HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma B
K0475_B

Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo hexagonal ISO 4017 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Versión:Pulido electrolítico.Indicación:Los conectores para tubo de 30 y 40 mm de diámetro están equipados con una tapa roscada de silicona, que protege la rosca del tornillo hexagonal frente a la suciedad y los daños.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0475_B Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma B 248 kB

Planos

Conector para tubo, pieza en T de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

EFGHKLMPRSCADAcc.PrecioPedir
K0475.13030B30,130,14038,43848-3978875845.569M8x30 A petición
K0475.14040B40,1740,176050,45063-51,8112124,98752102,5M10x35 A petición