Grupos de mercancía
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
K0496

Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
A petición:Palanca de sujeción para fijación.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0496 Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal 223 kB
 Indicación técnica para el sistema de tubos de la unidad lineal 86,4 kB

Planos

Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo E

ABCMV1V2CADAcc.PrecioPedir
K0496.181818186625,520M6x16M6x16 A petición
K0496.30203020994033M8x25M8x25 A petición
K0496.30303030994033M8x25M8x25 A petición
K0496.402040201094036M10x30M8x25 A petición
K0496.404040401376045M10x30M10x30 A petición
K0496.504050401547054M10x35M10x35 A petición
K0496.505050501547054M10x35M10x35 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33