HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Conectores para tubos brida aluminio, para unidad lineal
K0498

Conectores para tubos brida aluminio, para unidad lineal

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
Indicación:* Agujero alargado.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0498 Conectores para tubos brida aluminio, para unidad lineal 236 kB
 Indicación técnica para el sistema de tubos de la unidad lineal 86,4 kB

Planos

Conectores para tubos brida aluminio, para unidad lineal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo E

A

BCDM1M2M3M4M5V1CADAcc.PrecioPedir
K0498.18183742,5505,5 (2x)18-40--M6x16 A petición
K0498.30305563786,5* (2x)30-60-53M8x25 A petición
K0498.404080871058,5* (4x)4252826080M10x30 A petición
K0498.50509210013010,5* (4x)50601006298M10x35 A petición