Grupos de mercancía
Conectores para tubos cuadrados articulación
K0625

Conectores para tubos cuadrados articulación

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Poliamida PA, negro.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y tuerca hexagonal DIN 934, acero galvanizado.
Indicación:Los conectores se insertan simplemente en el tubo cuadrado correspondiente. Desmontable y reutilizable varias veces. El rango de ajuste indicado se puede regular continuamente.Accesorios:- Tubos cuadrados K0627
- Tubos cuadrados con alma K0628
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0625 Conectores para tubos cuadrados articulación 143 kB
 TH_008_Steckverbinder_ES 192 kB

Planos

Conectores para tubos cuadrados articulación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1LL1GAdecuado
para tubos
cuadrados
CADAcc.PrecioPedir
K0625.1201511201759340° - 190°20 x 20 x 1,5 A petición
K0625.1251511252268380° - 190°25 x 25 x 1,5  A petición
K0625.12515122522593845° - 195°25 x 25 x 1,5  A petición
K0625.1302011302675400° - 190°30 x 30 x 2 A petición
K0625.13020123026684245° - 200°30 x 30 x 2 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33