Grupos de mercancía
Conectores para tubos, pie, plástico con articulación esférica
K0477

Conectores para tubos, pie, plástico con articulación esférica

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los conectores para tubos del pie sirven para la conexión de ángulo plano. Se pueden enroscar en máquinas o bastidores.
Los conectores para tubos cuentan con una placa de conexión giratoria de 360° en la articulación esférica.
Ahí se pueden fijar y ajustar individualmente componentes como sensores, reflectores y otros elementos. Aptos para componentes que se deben orientar de forma precisa y reajustar con frecuencia.
El rango de giro de la placa de conexión es de 60°.
Material:Termoplástico.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión:Negro. Tornillo de cabeza cilíndrica, tuerca hexagonal, cincado.Indicación:Combinables con otros conectores para tubos de tamaño 18 mm. Si es necesario fijar tubos más pequeños o bien transformar tubos redondos en tubos cuadrados, se pueden aplicar casquillos reductores en el tubo correspondiente.

Un recubrimiento especial de la superficie de la articulación esférica garantiza una sujeción altamente resistente.

Momento de torsión máx. para apretar los tornillos de fijación:
M6: 8 N m.
M8: 25 N m.

Las fuerzas y los momentos indicados son valores orientativos no vinculantes que pueden no alcanzarse en casos particulares debido a las distintas condiciones de uso, por ejemplo, la temperatura o las propiedades de la superficie de los perfiles que se van a sujetar.
Estos datos no constituyen una garantía de calidad ni una característica garantizada de los productos.
Accesorios:- Casquillos reductores K0492
- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0477 Conectores para tubos, pie, plástico con articulación esférica 338 kB

Planos

Conectores para tubos, pie, plástico con articulación esférica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBCD

EFGHKLMNOUMb (Nm)CADAcc.PrecioPedir
K0477.1815,521M5X1050154020305330538405 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33