Grupos de mercancía
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
K0484

Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión:Negro. Tornillo de cabeza cilíndrica, tuerca hexagonal, cincado.Indicación:Los conectores para tubo de piezas de articulación con dentado interior se pueden acoplar a conectores para tubo de piezas de articulación con dentado exterior (K0485) para formar una pieza de articulación.
El tamaño básico para tubos redondos es de Ø18 mm o Ø30 mm. Si se necesita fijar tubos más pequeños o transformar tubos redondos en tubos cuadrados, se pueden aplicar casquillos reductores K0492 en el tubo correspondiente.
Montaje:K0484.18 puede ensamblarse con unión atornillada M6-DIN985 (K1148) y M6x18 DIN 6912 (K1160) con K0485.18.
K0484.30 puede ensamblarse con unión atornillada M8-DIN985 (K1148) y M8x25 DIN 6912 (K1160) con K0485.30.
A petición:Palanca de sujeción de plástico para fijación.Accesorios:- Casquillos reductores K0492
- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0484 Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior 682 kB

Planos

Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

CDEFGHKLMPRSTCADAcc.PrecioPedir
K0484.18189,96,1257,526,55,93057,5452134M6x18M6-DIN 985  A petición
K0484.303016,58,1401141,56,545886828,552,5M8x25M8-DIN 985  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33