Grupos de mercancía
Elementos angulares T1 tipo I
K1047

Elementos angulares T1 tipo I

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Indicación:Elemento angular para fijación de un perfil en ángulo de 45° y para creación de arriostramientos y nudos.
El elemento angular se fija mediante un juego de conectores universal (retirar la protección antitorsión) y tornillos semirredondos ISO 7380.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1047 Elementos angulares T1 tipo I 189 kB

Planos

Elementos angulares T1 tipo I

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho
de
ranura
Versión

CADAcc.PrecioPedir
K1047.063030I630 x 30 A petición
K1047.063060I630 x 60 A petición
K1047.084040I840 x 40 A petición
K1047.084080I840 x 80 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33