Grupos de mercancía
Elementos angulares T2 tipo I
K1048

Elementos angulares T2 tipo I

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Anodizado.Indicación:Elemento angular para fijación de dos perfiles en ángulo de 45° y para creación de arriostramientos y nudos.
El elemento angular se fija mediante juegos de conectores universales y tornillos semirredondos ISO 7380.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1048 Elementos angulares T2 tipo I 259 kB

Planos

Elementos angulares T2 tipo I

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho
de
ranura
Versión

CADAcc.PrecioPedir
K1048.063030I630 x 30 A petición
K1048.063060I630 x 60 A petición
K1048.084040I840 x 40 A petición
K1048.084080I840 x 80 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33