|
|
K1049Escuadras de fijación tipo I |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Escuadra de fijación de fundición inyectada de cinc.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.Versión:Escuadra de fijación lacada color aluminio. Empuñadura recubierta con plástico. Acero inoxidable de acabado natural.Indicación:Las escuadras de fijación son aptas para unir dos perfiles de la misma serie constructiva, que hacen contacto con sus superficies laterales y se cruzan en un ángulo discrecional.
Al soltar el tornillo, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento longitudinal de los perfiles. Las escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares o en combinación con una escuadra articulada.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo | Ancho de ranura | Forma | A | A1 | A2 | A3 | B | D | H | L | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1049.06 | I | 6 | A | 15 | 6,3 | 3 | 5,7 | 24 | 7 | 27 | 27 | 5 | | | A petición | | K1049.08 | I | 8 | A | 20 | 9 | 4 | 7,5 | 32 | 9 | 36 | 36 | 6 | | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo | Ancho de ranura | Forma | Versión 1 | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1049.0606 | I | 6 | B | con palanca de sujeción | 15 | 6,3 | 3 | 5,7 | 24 | 7 | M6 | 27 | - | - | 27 | 13 | 40 | 5 | | | A petición | | K1049.0808 | I | 8 | B | con palanca de sujeción | 20 | 9 | 4 | 7,5 | 32 | 9 | M8 | 36 | - | - | 36 | 18 | 65 | 6 | | | A petición | |
|
Escuadra de fijación, forma C, con módulo de sujeción excéntrico |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo | Ancho de ranura | Forma | Versión 1 | A | A1 | A2 | A3 | B | D | H | H1 | H2 | L | L1 | T | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1049.0615 | I | 6 | C | con módulo de sujeción excéntrico | 15 | 6,3 | 3 | 5,7 | 24 | 15 | 27 | 34 | 6 | 27 | 36,2 | 5 | 2 | 90 | | | A petición | | K1049.0820 | I | 8 | C | con módulo de sujeción excéntrico | 20 | 9 | 4 | 7,5 | 32 | 20 | 36 | 44 | 8 | 36 | 52,3 | 6 | 3 | 100 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|