Grupos de mercancía
Escuadra de fijación, forma C, con módulo de sujeción excéntrico
K1049_C

Escuadra de fijación, forma C, con módulo de sujeción excéntrico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Escuadra de fijación de fundición inyectada de cinc.
Palanca excéntrica de fundición de aluminio.
Cuerpo base de acero.
Versión:Palanca excéntrica con recubrimiento de polvo negro.
Pieza de acero bruñido.
Tuerca corredera en ranura cincada.
Indicación:Las escuadras de fijación son aptas para unir dos perfiles de la misma serie constructiva, que hacen contacto con sus superficies laterales y se cruzan en un ángulo discrecional.

Al soltar el tornillo, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento longitudinal de los perfiles. Las escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares o en combinación con una escuadra articulada.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1049_C Escuadra de fijación, forma C, con módulo de sujeción excéntrico 312 kB

Planos

Escuadra de fijación, forma C, con módulo de sujeción excéntrico

Selección/filtro de artículos

Referencia

TipoAncho
de
ranura
FormaVersión 1AA1A2A3BDHH1H2LL1TFuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K1049.0615I6Ccon módulo de sujeción excéntrico156,335,72415273462736,25290 A petición
K1049.0820I8Ccon módulo de sujeción excéntrico20947,53220364483652,363100 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33