Grupos de mercancía
Escuadras de fijación forma B con palanca de sujeción
K1049_B

Escuadras de fijación forma B con palanca de sujeción

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Escuadra de fijación de fundición inyectada de cinc.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Escuadra de fijación lacada color aluminio.
Empuñadura recubierta con plástico. Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Las escuadras de fijación son aptas para unir dos perfiles de la misma serie constructiva, que hacen contacto con sus superficies laterales y se cruzan en un ángulo discrecional.

Al soltar el tornillo, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento longitudinal de los perfiles. Las escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares o en combinación con una escuadra articulada.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1049_B Escuadras de fijación forma B con palanca de sujeción 272 kB

Planos

Escuadras de fijación forma B con palanca de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho
de
ranura
FormaVersión 1AA1A2A3BD

D1HH1H2LL1L2TCADAcc.PrecioPedir
K1049.0606I6Bcon palanca de sujeción156,335,7247M627--2713405 A petición
K1049.0808I8Bcon palanca de sujeción20947,5329M836--3618656 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33