|
|
K1046Juegos de escuadras tipo B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Escuadra de fundición inyectada de aluminio. Tornillos y tuercas corredera en ranura de acero. Tapa cobertora de poliamida, reforzada con fibra de vidrioVersión:Escuadra con acabado natural. Tornillos y tuercas correderas en ranura cincadas. Caperuza protectora negra.Indicación:Apto para el refuerzo de construcciones de perfil y la unión entre sí no positiva y sin mecanizar de perfiles. Utilizable también como elemento de fijación (p. ej., consola) para todo tipo de componentes. Las escuadras poseen elementos de centrado para permitir un montaje preciso sin desplazamiento. Los elementos de centrado se pueden retirar por los puntos de ruptura controlada, p. ej., para el montaje de placas. El lado abierto se puede cerrar con la tapa protectora.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo | Ancho de ranura | Versión | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | D | H | H1 | L | N | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1046.083030 | B | 8 | 30x30 | 22 | 9,5 | - | - | 23 | 29 | 28 | - | 6,4 | 27 | 30 | 27 | 8 | 6 | | | A petición | | K1046.083060 | B | 8 | 30x60 | 51 | 11 | 23 | 11 | 44 | 49 | 28 | - | 6,4 | 57 | 61 | 57 | 8 | 5,5 | | | A petición | | K1046.104040 | B | 10 | 40 x 40 | 29,5 | 20,5 | - | - | 29,5 | 36,5 | 38 | - | 9 | 36 | 41,5 | 36 | 10 | 5,5 | | | A petición | | K1046.104545 | B | 10 | 45 x 45 | 35 | 18,5 | - | - | 35 | 44,5 | 42 | - | 9 | 41 | 50,5 | 41 | 10 | 9,5 | | | A petición | | K1046.104080 | B | 10 | 40 x 80 | 68 | 20 | 35 | 23 | 59 | 64 | 38 | - | 9 | 76 | 80 | 76 | 10 | 8,5 | | | A petición | | K1046.104590 | B | 10 | 45 x 90 | 79 | 22 | 39,5 | 23 | 67 | 72 | 43 | - | 9 | 86 | 90 | 86 | 10 | 9,5 | | | A petición | | K1046.108080 | B | 10 | 80 x 80 | 68,5 | 20 | 35 | 20 | 58,5 | 65 | 74 | 40 | 9 | 76 | 82,5 | 76 | 10 | 8 | | | A petición | | K1046.109090 | B | 10 | 90 x 90 | 78,5 | 21 | 39 | 22 | 67 | 75 | 88 | 45 | 9 | 86 | 94,5 | 86 | 10 | 10 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|