- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Conector para tubos
- K0472
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0472
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0472
Conectores para tubo, cruz de acero inoxidable
- K0472
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0473
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0473
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0474
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0474
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T plástico
- K0475
Conectores para tubos, pieza en T, plástico con articulación esférica
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T aluminio
- K0475
Conectores para tubos, pieza en T, aluminio con articulación esférica
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T de acero inoxidable
- K0476
Conectores para tubo, piezas en T plástico
- K0476
Conectores para tubo, piezas en T aluminio
- K0476
Conectores para tubo, piezas en ángulo aluminio
- K0477
Conectores para tubo, pies plástico
- K0477
Conectores para tubos, pie, plástico con articulación esférica
- K0477
Conectores para tubo, pies aluminio
- K0477
Conectores para tubos, pie, aluminio con articulación esférica
- K0477
Conectores para tubo, patas de acero inoxidable
- K0478
Conectores para tubo, pies plástico
- K0478
Conectores para tubo, pies aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas plástico
- K0479
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas de acero inoxidable
- K0480
Conectores para tubo, bridas plástico
- K0480
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0481
Conectores para tubos rectos plástico
- K0483
Conectores para tubos rectos plástico
- K0483
Conectores para tubos rectos de plástico con articulación esférica
- K0483
Conectores para tubos rectos, aluminio
- K0483
Conectores para tubos rectos de aluminio con articulación esférica
- K0483
Conectores para tubos rectos de aluminio con articulación esférica doble
- K0484
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
- K0484
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado interior
- K0485
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado exterior
- K0485
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado exterior
- K0486
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
- K0486
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado interior
- K0487
Conectores para tubos, pies articulados plástico, con dentado interior
- K0487
Conectores para tubo, pie articulado aluminio, con dentado interior
- K0488
Conectores para tubos, articulaciones plástico
- K0488
Conectores para tubos, articulaciones aluminio
- K0489
Conectores para tubos, articulaciones plástico
- K0489
Conectores para tubos con articulación de plástico y articulación esférica
- K0489
Conectores para tubos, articulaciones aluminio
- K0489
Conectores para tubos con articulación de aluminio y articulación esférica
- K0490
Conectores para tubos, pies articulados plástico
- K0490
Conectores para tubos, pies articulados aluminio
- K0491
Casquillos reductores cuadrados
- K0492
Casquillos reductores redondos
- K0495
Unidades lineales
- K0495
Unidades lineales acero inoxidable
- K0493
Tubos redondos y tubos cuadrados
- K1966
Tubos redondos de aluminio con ranura
- K1967
Protecciones contra torsión de plástico para conectores para tubos
- K0494
Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos
- K2028
Tapas protectoras de plástico para tubos redondos
- K2029
Tapas protectoras de plástico para tubos cuadrados
- K0496
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
- K0496
Conectores para tubo, piezas en cruz, acero inoxidable para unidad lineal
- K0497
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
- K0498
Conectores para tubos brida aluminio, para unidad lineal
- K0498
Conectores para tubo, bridas, acero inoxidable para unidad lineal
- K0499
Conectores para tubos, pies aluminio, para unidad lineal
- K0499
Conectores para tubo, pies, acero inoxidable para unidad lineal
- Soportes para monitor
- Conector
- Accesorios de perfiles de aluminio
- Conectores para tubos Lean Ø30 de tipo I
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0486Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico. Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.Versión:Negro. Tornillo de cabeza cilíndrica, tuerca hexagonal, cincado.Indicación:Los conectores para tubo de piezas de articulación con dentado interior se pueden acoplar a conectores para tubo de piezas de articulación con dentado exterior (K0485) para formar una pieza de articulación. El tamaño básico para tubos redondos es de Ø18 mm o Ø30 mm. Si se necesita fijar tubos más pequeños o transformar tubos redondos en tubos cuadrados, se pueden aplicar casquillos reductores K0492 en el tubo correspondiente.A petición:Palanca de sujeción de plástico para fijación.Accesorios:- Casquillos reductores K0492 - Tubos redondos y tubos cuadrados K0493Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | C | D | E | F | G | H | K | L | N | P | S | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0486.18 | 18 | 9,7 | 6,1 | 30 | 25 | 25 | 27,5 | 14 | 61,5 | 5,7 | 21 | M6x18 | M6-DIN 985 | | | A petición | | K0486.30 | 30 | 16,5 | 8,1 | 45 | 40 | 40 | 43 | 22,5 | 95,5 | 6,5 | 28,5 | M8x25 | M8-DIN 985 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|