Grupos de mercancía
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
K0497

Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Fundición de aluminio.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
A petición:Palanca de sujeción para fijación.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0497 Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal 242 kB
 Indicación técnica para el sistema de tubos de la unidad lineal 86,4 kB

Planos (vista completa)

Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal

Conectores para tubo, pieza en cruz, aluminio, forma A

Más información

Planos

Conectores para tubo, pieza en cruz, aluminio, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTipo E

ABCMV1V2CADAcc.PrecioPedir
K0497.3030A3030864533M8x35M8x35 A petición
K0497.4040A40401176047M10x50M8x45 A petición

Conectores para tubo, pieza en cruz, aluminio, forma B

Más información

Planos

Conectores para tubo, pieza en cruz, aluminio, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTipo E

ABCMV1V2CADAcc.PrecioPedir
K0497.5050B50501268653M8x50M8x50 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33