|
|
K1054Perfiles de cierre y envolventes tipo B y tipo I |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tipo I polipropileno. Tipo B polipropileno + TPE.Versión:Negro o color natural.Indicación:El perfil de cierre y cubrerranura de plástico flexible posee dos utilidades diferentes. Como perfil de cierre, cierra las ranuras perfiladas, protegiéndolas del polvo y la suciedad. Como perfil cubrerranura con el lado abierto hacia fuera, permite el alojamiento de elementos superficiales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Tipo | Ancho de ranura | B | B1 | B2 | H | Longitud | Elemento de superficie | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1054.06120351 | negro | I | 6 | 6 | 7 | 4,4 | 9,1 | 2000 | 2,0 - 3,5 | | | A petición | | K1054.06120350 | natural | I | 6 | 6 | 7 | 4,4 | 9,1 | 2000 | 2,0 - 3,5 | | | A petición | | K1054.08120601 | negro | I | 8 | 8 | 9,4 | 6,6 | 9,1 | 2000 | 2,0 - 6,0 | | | A petición | | K1054.08140601 | negro | I | 8 | 8 | 9,4 | 6,6 | 11 | 2000 | 4,0 - 6,0 | | | A petición | | K1054.08140600 | natural | I | 8 | 8 | 9,4 | 6,6 | 11 | 2000 | 4,0 - 6,0 | | | A petición | | K1054.10220601 | negro | B | 10 | 10 | - | - | 13 | 2000 | 2,0 - 6,0 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|