|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliamida reforzada con fibra de vidrio.Versión:Negro.Indicación:Para la fijación de sensores e interruptores de fin de carrera en perfiles de aluminio o elementos planos.
Para perfiles de aluminio hay disponibles piezas de fijación para distintos tamaños de ranura. La pieza de fijación proporciona una protección contra torsión firme y es ajustable en pasos de 15°. Sin pieza de fijación el soporte del sensor se puede ajustar en ángulo de forma continua.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: